添加到信号链设计器

AD5360:  16通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品详情

AD5360/AD5361在一个52引脚LQFP封装中集成了16通道的16-/14-bit DAC。它提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为2组,每组8个DAC,每组的输出范围都能够由一个失调DAC进行独立调整。

AD5360/AD5361提供VSS从-4.5 V 到-16.5 V、 VDD从+8 V 到+16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。

AD5360/AD5361具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速4线串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。通过将LDAC输入引脚拉低,所有的输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。

每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。

应用

  • 仪器仪表
  • 工业控制系统
  • 自动测试设备(ATE)的电平设置
  • 可变光学衰减器(VOA)
  • 光学线卡

Data Sheet, Rev. A, 2/08

特点和优势

  • 在52引脚LQFP封装中集成16通道DAC
  • 确保的16/14 bits单调性
  • 额定输出电压范围:-10 V~+10 V
  • 可提供多种输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 数字复位(RESET
  • 对用户定义的SIGGNDx进行清零

AD5360功能框图

提示:

欲全面了解AD536x和AD537x系列产品,请查看 AD536x、AD537x系列选型表

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5360/AD5361: 16-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 02/2008) (pdf, 814 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) 应用笔记 PDF
AN-0986: 调整AD5362的输出范围和跨度  (pdf, 765 kB) 应用笔记 PDF
AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362  (pdf, 79 kB) 应用笔记 PDF
CN-0123  (pdf, 132 kB)
利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
Circuit Note PDF
CN-0131  (pdf, 85 kB)
利用16位电压输出DAC AD5360提供具有可编程输出范围的16通道输出
Circuit Note PDF
AD536x, AD537x Family Product Selection Guide 产品选型指南 HTML
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD536x_7x Voltage Calculator
This design assistant will allow you to calculate the output voltage of the AD536x and AD537x series of DAC's, based on various configurations of the registers within.
设计助理 HTML
AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5360 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5360BCPZ 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 35.60 $ 30.26 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5360BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Reel, 750 $ 35.60 $ 30.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD5360BSTZ 产品状态: 量产 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工业 Tray, 160 $ 35.60 $ 30.26 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5360 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5360EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭