eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD5322

量产

2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 一个封装中集成两个12位DAC
  • 微功耗:300 µA(5 V,包括基准电流)
  • 省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 输出电压:0-VREF
  • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
  • 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
  • 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
  • 温度范围:-40ºC至105ºC
  • 三种关断功能

AD5302/AD5312/AD5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚µSOIC封装,采用+2.5 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 µA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/µs。AD5302/AD5312/AD5322采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

产品特色

  • 提供10引脚MicroSOIC封装
  • 低功耗,2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 3 V时功耗为0.7 mW,5 V时功耗为1.5 mW
  • 轨到轨输出,压摆率为0.7 V/µs
  • 采用多功能三线式串行接口,时钟速率最高达30 MHz
  • 与AD5302(8位)和AD5312(10位)引脚兼容、软件兼容
  • AD5322
    2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出12位DAC
    AD5302/AD5312/AD5322 Functional Block Diagram AD5302/AD5312/AD5322 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    基准电压源 6
    REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
    ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
    ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
    REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
    ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
    ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
    数字隔离器 2
    ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
    ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
    运算放大器 4
    AD8638 量产 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
    AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
    AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
    OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1


    评估套件

    eval board
    EVAL-AD5322

    AD5322DBZ评估板

    特性和优点

    • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
    • 片内基准电压源
    • 各种链路选项
    • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

    产品详情

    AD5322DBZ评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5322电路原型制作,并缩短设计时间。AD5322采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


    有关完整数据,请参见AD5322数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-973与数据手册。


    评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5322。

    EVAL-AD5322
    AD5322DBZ评估板
    Eval-AD5322DBZ-Angle-web Eval-AD5322DBZ-Bottom-web Eval-AD5322DBZ-Top-web

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD5322的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览