| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5302/AD5312/AD5322: 2.5V to +5.5V, 230 A Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev D, 05/2011) (pdf, 542 kB) | 产品数据手册 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5302 IBIS Model (ibs) | IBIS 模型 | IBS |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD5302使用的精密基准电压源
推荐AD5302使用的输出放大器 推荐AD5302使用的数字隔离器这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。