添加到信号链设计器

AD5045:  全精度、14位、VOUT nano DAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

产品详情

AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。器件的总非调整误差小于2.5 mV。所有器件上电时毛刺都非常低。利用LDAC 功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR 功能,可以将所有DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。同时内置一个关断闭锁引脚PDL,可用于防止DAC在任何情况下通过串行接口进入关断模式。

产品特色
1. 双通道,提供14引脚TSSOP封装,具有独立的基准电压引脚。
2. 12/14/16位精度,1 LSB INL。
3. 上电时毛刺非常低。
4. 高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
5. 为用户提供三种关断模式。
6. 复位至已知输出电压(零电平或中间电平)。
7. 关断闭锁功能。。

应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器

特点和优势

  • 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
  • 独立的基准电压源引脚
  • 轨到轨工作
  • 4.5 V至5.5 V电源供电
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 关断模式:400 nA (5 V)
  • 3种关断功能
  • 各通道独立关断
  • 上电时毛刺非常低
  • 硬件关断闭锁功能
  • 硬件LDAC,具有软件LDAC override功能
  • CLR功能,清零至可编程码

AD5045功能框图

类似产品

  • AD5025: 全精度、12位、VOUT nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
  • AD5065: 全精度、16位、VOUT nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
  • AD5302: 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MicroSOIC封装

More

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5045使用的精密基准电压源

  • 针对低压差、高电流输出设计,推荐使用REF195
推荐AD5045使用的输出放大器
  • 针对要求双极性输出的应用,推荐使用AD8638 或双通道AD8639
推荐AD5045使用的数字隔离器
  • 针对工业环境的过程控制应用,推荐使用ADuM1300 iCoupler。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5045 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5045BRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 8.27 $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5045BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购