ADLD8403

量产

超低功耗、自适应线性功率、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2个差分DSL通道由电流反馈型高输出电流放大器组成,并集成反馈电阻和偏置网络
  • 理想的ADSL/ADSL2+双通道中央局(CO)线路驱动器
  • 通过H类技术实现低功耗特性
    12.5 V单电源供电,20.4 dBm线路功率,1:1变压器
    驱动20.4 dBm(包括110 mW线路功率)时,每个通道的总功耗低于600 mW
  • 高输出电压和电流驱动
    43.4 V差分输出电压摆幅
  • 低失真
    多音功率比(MTPR):−65 dBc(典型值,20.4 dBm,26 kHz至2.2 MHz)
  • 通过低成本保护元件实现ITU-T-K20和GR-1089兼容
ADLD8403
超低功耗、自适应线性功率、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器
ADLD8403 Functional Block Diagram ADLD8403 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADLD8403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览