添加到信号链设计器

ADA4310-1:  低成本、双通道、高电流输出线路驱动器,具有关断模式

产品详情

ADA4310-1内置两个高速电流反馈型运算放大器。它具有高输出电流、高带宽和快速压摆率,特别适合要求驱动低阻抗负载时提供高线性度性能的宽带应用。

ADA4310-1集成电源管理功能,可提供关断模式和/或优化放大器静态电流的能力。通过CMOS兼容型省电控制引脚(PD1和PD0),该器件可以采用四种工作模式:全功率、中等功率、低功率或完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电源电流降至仅0.65 mA,同时放大器输出变为高阻抗状态。

ADA4310-1提供两种封装:一种是散热增强型10引脚MSOP封装,带有裸露焊盘以改善热传导;一种是散热增强型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 高速
    -3 dB 带宽: 190 MHz( G = + 5)
    压摆率: 820 V/µs, (RLOAD = 50 Ω)
  • 电压输出
    20.4 V峰峰值(差分, RLOAD =100 Ω 电源电压=12v)
  • 高输出电流
  • 低失真
    -95 dBc (1 MHz, VOUT = 2 V峰峰值,G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
    -69 dBc(10 MHz, VOUT = 2 V 峰峰值, G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
  • 电源管理和关机
    控制输入CMOS电平兼容
    关机时每个放大器的静态电流=0.65 mA
    每个放大器的可调的低静态电流: 3.9 mA 至7.6 mA

ADA4310-1引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4310-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 299 kB) 产品数据手册 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
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
ADA4310-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4310-1ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 1.47 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4310-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4310-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4310-1ARHZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4310-1ARHZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4310-1ARHZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4310-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADA4310-1RHZ 产品状态: 量产 Evaluation Board - - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭