| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7125: CMOS、330 MHz、三通道、8位高速视频DAC (Rev C, 07/2011) (pdf, 520 kB) | 产品数据手册 | |
| ADV7125: CMOS, 330 MHz Triple 8-Bit High Speed Video DAC Data Sheet (Rev C, 02/2011) (pdf, 264 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素
(pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS |
应用笔记 | |
|
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse |
应用笔记 | |
| CN0282:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能 (pdf, 714 kB) | Circuit Note | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7125 IBIS Models | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。