AD8614: 18 V运算放大器(单路) |
AD8614(单路)和AD8644(四路)均为单电源、5.5 MHz带宽、轨到轨放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。
这些器件都采用ADI公司的高压超快速互补双极性(HV-XFCB)工艺制造。此项专有工艺含有槽隔离晶体管,用来降低内部寄生电容,从而可改善增益带宽、相位余量和容性负载驱动。每个放大器的电源电流较低,仅800 µA(典型值),这对便携式或高密度集成设计至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。
这些产品均采用5 V至18 V电源供电。70 mA输出驱动电流、高压摆率和高容性驱动能力结合的独特优势,使AD8614/AD8644成为LCD应用的理想之选。
AD8614和AD8644的额定温度范围为–20° C至+85° C,提供 ...More
AD8614(单路)和AD8644(四路)均为单电源、5.5 MHz带宽、轨到轨放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。
这些器件都采用ADI公司的高压超快速互补双极性(HV-XFCB)工艺制造。此项专有工艺含有槽隔离晶体管,用来降低内部寄生电容,从而可改善增益带宽、相位余量和容性负载驱动。每个放大器的电源电流较低,仅800 µA(典型值),这对便携式或高密度集成设计至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。
这些产品均采用5 V至18 V电源供电。70 mA输出驱动电流、高压摆率和高容性驱动能力结合的独特优势,使AD8614/AD8644成为LCD应用的理想之选。
AD8614和AD8644的额定温度范围为–20° C至+85° C,提供5引脚SOT-23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装三种封装,且采用卷带和卷盘形式。
应用
数据手册,Rev. B,9/07
| Part# | V Span Max | Iq per Amplifier | -3dB Bandwidth | Aol | I out Capability | Capacitive Load | Slew Rate | Vos | Ib | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8560 | 16V | 1mA | 8MHz | n/a | 35mA | n/a | 8V/µs | 2mV | 80nA | $1.02 | 16 V, 5-Channel, Rail - to - Rail Buffer Amplifier for LCD Monitor Applications |
| ADD8504 | 6.5V | 0.95mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.80 | 4 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 16 - Lead TSSOP |
| ADD8505 | 6.5V | 0.88mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.87 | 5 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 20 - Lead TSSOP |
| ADD8506 | 6.5V | 0.85mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.96 | 6 - Channel Muxed Input, LCD Gamma Reference Buffer in 24 - Lead TSSOP |
| ADD8754 | 18V | n/a | 1.95MHz | n/a | 300mA | n/a | 105V/µs | 19mV | 50nA | - | VCOM Amplifier with LCD Panel Power & Gate Pulse Modulation Ciruitry |
| AD8531 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 98dB | 250mA | 1nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.27 | 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8509 | 6.5V | 944µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.77 | 9-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8532 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.43 | Dual, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8511 | 6.5V | 773µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.99 | 11-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8534 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.60 | Quad, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8519 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $0.92 | 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| AD8529 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $1.22 | Dual, 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| ADD8708 | 16.5V | 0.9mA | 4.5MHz | n/a | 150mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 500nA | - | 18 - Channel Gamma Buffer with Regulator |
| ADD8701 | 16V | 1mA | 4.5MHz | n/a | 35mA | n/a | 6V/µs | 4mV | 500nA | - | Low Cost, 16 V, 12-Channel Gamma Buffer w/ Integrated High Drive Amplifier |
| AD8565 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.56 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Operational Amplifier |
| AD8568 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| ADD8709 | 16.5V | 0.94mA | 4.5MHz | n/a | 15mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 1.5µA | - | 18-Channel Gamma Buffer with Regulator |
| AD8566 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.71 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Dual Operational Amplifier |
| ADD8710 | 18V | 0.91mA | 5MHz | n/a | 10mA | n/a | 8V/µs | 4mV | 500nA | $1.84 | 10-Channel Gamma Buffer with Vcom Driver |
| AD8567 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.93 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Quad Operational Amplifier |
| ADD8706 | 16.5V | 1.35mA | 6MHz | 80dB | 15mA | n/a | 6V/µs | 2mV | 400nA | - | 16 V, (5 + 1)-Channel Operational Amplifier |
| AD8614 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $1.15 | Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8024 | 24V | 17mA | 200MHz | 280dB | 50mA | 1nF | 390V/µs | 2mV | 1µA | $4.32 | Quad, 350 MHz, 24 V Amplifier |
| AD8569 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Quad, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| AD8641 | 26V | 290µA | 3.5MHz | 103dB | 12mA | 500pF | 3V/µs | 50µV | 0.25pA | $1.47 | Low Power, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier |
| AD8644 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $2.30 | Quad, Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8570 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Octal, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8614ART-R2 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 1.88 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8614ART-REEL | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | - | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8614ART-REEL7 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 1.35 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8614ARTZ-REEL | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 1.15 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8614ARTZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 1.29 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。