AD8531: 低成本、250 mA输出、单电源放大器 |
AD8531、AD8532和AD8534分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交流性能也非常出色,具有3 MHz带宽、5 V/µs压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和5 V电源工作。
AD853x系列具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大,以及其它要求低输入偏置电流的应用。采用5 V电源时,每个放大器的电源电流仅为750 µA,使得低电流应用能够控制高电流负载。
具体应用包括计算机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD853x系列非常稳定,能够驱动诸如LCD中的高容性负载。
这些器件在输入与输出上具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC或其它宽输出摆幅器件。
...MoreAD8531、AD8532和AD8534分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交流性能也非常出色,具有3 MHz带宽、5 V/µs压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和5 V电源工作。
AD853x系列具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大,以及其它要求低输入偏置电流的应用。采用5 V电源时,每个放大器的电源电流仅为750 µA,使得低电流应用能够控制高电流负载。
具体应用包括计算机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD853x系列非常稳定,能够驱动诸如LCD中的高容性负载。
这些器件在输入与输出上具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC或其它宽输出摆幅器件。
AD8531、AD8532和AD8534的额定温度范围为-40℃至+85℃扩展工业温度范围。AD8531提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8532提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8534提供窄体14引脚SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。
应用
| Part# | V Span Max | Iq per Amplifier | -3dB Bandwidth | Aol | I out Capability | Capacitive Load | Slew Rate | Vos | Ib | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8560 | 16V | 1mA | 8MHz | n/a | 35mA | n/a | 8V/µs | 2mV | 80nA | $1.02 | 16 V, 5-Channel, Rail - to - Rail Buffer Amplifier for LCD Monitor Applications |
| ADD8504 | 6.5V | 0.95mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.80 | 4 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 16 - Lead TSSOP |
| ADD8505 | 6.5V | 0.88mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.87 | 5 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 20 - Lead TSSOP |
| ADD8506 | 6.5V | 0.85mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.96 | 6 - Channel Muxed Input, LCD Gamma Reference Buffer in 24 - Lead TSSOP |
| ADD8754 | 18V | n/a | 1.95MHz | n/a | 300mA | n/a | 105V/µs | 19mV | 50nA | - | VCOM Amplifier with LCD Panel Power & Gate Pulse Modulation Ciruitry |
| AD8531 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 98dB | 250mA | 1nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.27 | 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8509 | 6.5V | 944µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.77 | 9-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8532 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.43 | Dual, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8511 | 6.5V | 773µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.99 | 11-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8534 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.60 | Quad, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8519 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $0.92 | 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| AD8529 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $1.22 | Dual, 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| ADD8708 | 16.5V | 0.9mA | 4.5MHz | n/a | 150mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 500nA | - | 18 - Channel Gamma Buffer with Regulator |
| ADD8701 | 16V | 1mA | 4.5MHz | n/a | 35mA | n/a | 6V/µs | 4mV | 500nA | - | Low Cost, 16 V, 12-Channel Gamma Buffer w/ Integrated High Drive Amplifier |
| AD8565 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.56 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Operational Amplifier |
| AD8568 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| ADD8709 | 16.5V | 0.94mA | 4.5MHz | n/a | 15mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 1.5µA | - | 18-Channel Gamma Buffer with Regulator |
| AD8566 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.71 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Dual Operational Amplifier |
| ADD8710 | 18V | 0.91mA | 5MHz | n/a | 10mA | n/a | 8V/µs | 4mV | 500nA | $1.84 | 10-Channel Gamma Buffer with Vcom Driver |
| AD8567 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.93 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Quad Operational Amplifier |
| ADD8706 | 16.5V | 1.35mA | 6MHz | 80dB | 15mA | n/a | 6V/µs | 2mV | 400nA | - | 16 V, (5 + 1)-Channel Operational Amplifier |
| AD8614 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $1.15 | Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8024 | 24V | 17mA | 200MHz | 280dB | 50mA | 1nF | 390V/µs | 2mV | 1µA | $4.32 | Quad, 350 MHz, 24 V Amplifier |
| AD8569 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Quad, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| AD8641 | 26V | 290µA | 3.5MHz | 103dB | 12mA | 500pF | 3V/µs | 50µV | 0.25pA | $1.47 | Low Power, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier |
| AD8644 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $2.30 | Quad, Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8570 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Octal, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8531AKSZ-R2 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | $ 0.46 | $ 0.46 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531AKSZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | - | $ 0.30 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531AR | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 0.32 | $ 0.28 | 12/18/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531AR-REEL | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.28 | 12/25/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531ART-REEL | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.00 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8531ART-REEL7 | 最后订购时间 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.28 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531ARTZ-REEL | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | $ | $ | 01/15/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8531ARTZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.27 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 0.31 | $ 0.27 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8531ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.27 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。