SSM2317: 无需滤波的高效单声道3W D类音频放大器 |
SSM2317是一款全集成的高效D类音频放大器。它专为手机应用而设计,有助于实现其性能的最大化。在电路应用时,所需的外部元件数量最少,并采用2.5 V~ 5.5单电源供电。它能够提供3 W的连续输出功率,在5V电源电压下驱动3 Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。
SSM2317是一款高效、低噪声的调制方案,无需任何外部LC输出滤波器。甚至在较低输出功率下,调制也可连续提供高效率。在5V电源电压下驱动8 Ω负载、输出功率1.4 W时,效率为93%;在5V电源电压下驱动3 Ω负载、输出功率3 W时,效率为85%;信噪比(SNR)大于93 dB。与其它D类放大器架构相比,SSM2317利用扩频脉冲密度调制提供较低的电磁干扰辐射发射。
自动电平控制(ALC)可用于抑制削波并改善动态范围。这个特性只需要通过VTH引脚将一个外部电阻与GND连接,并在ALC_ ...More
SSM2317是一款全集成的高效D类音频放大器。它专为手机应用而设计,有助于实现其性能的最大化。在电路应用时,所需的外部元件数量最少,并采用2.5 V~ 5.5单电源供电。它能够提供3 W的连续输出功率,在5V电源电压下驱动3 Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。
SSM2317是一款高效、低噪声的调制方案,无需任何外部LC输出滤波器。甚至在较低输出功率下,调制也可连续提供高效率。在5V电源电压下驱动8 Ω负载、输出功率1.4 W时,效率为93%;在5V电源电压下驱动3 Ω负载、输出功率3 W时,效率为85%;信噪比(SNR)大于93 dB。与其它D类放大器架构相比,SSM2317利用扩频脉冲密度调制提供较低的电磁干扰辐射发射。
自动电平控制(ALC)可用于抑制削波并改善动态范围。这个特性只需要通过VTH引脚将一个外部电阻与GND连接,并在ALC_EN引脚施加启动电压即可。SSM2317具有微功耗待机模式,待机电流典型值仅为20 nA。在SD引脚施加一个逻辑低电平即可启动待机模式。SSM2317还内置爆米花噪声与喀嗒声抑制电路。这实现了上电与断电期间电压毛刺的最小化,从而减少启用和禁用时的噪声。
SSM2317的默认增益为18 dB,但用户可以利用一对外部电阻来降低该增益(请参考增益部分)。SSM2317的工作温度范围为-40°C~ +85°C。它内置过热关断与输出电流短路保护功能。采用1.5 mm × 1.5 mm 9引脚WLCSP封装。
应用
| Part# | Output Power (W) | Efficiency (%) | Dynamic Range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Pos Supply | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1990 | 5 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +12V | 30mA | - |
| ADAU1513 | 23 | 90 | 96 | 96 | - | +9V to +18V | 40mA | $2.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | 90 | 101 | 101 | - | +9V to +15V | 65mA | $2.24 |
| ADAU1592 | 18 | 87 | 101 | 101 | -85 | +9V to +18V | 44mA | $2.37 |
| SSM2301 | 1.4 | 85 | - | 98 | - | +2.5V to +5V | 4.2mA | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5V | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | 85 | - | 102 | -67 | +2.5V to +5V | 7mA | $0.81 |
| SSM2305 | 2.8 | 89 | - | 98 | +-94 | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.60 |
| SSM2306 | 2 | 87 | - | 96 | - | +2.5V to +5V | 6.5mA | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5.5V | 4.2mA | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | 93 | - | 103 | - | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.82 |
| SSM2317 | 3 | 93 | - | 93 | - | +2.5V to +5.5V | 4.07mA | $0.91 |
| SSM2319 | 3 | 90 | - | 98 | - | +2.5V to +5.5V | 3.7mA | $0.90 |
| SSM2335 | 3 | 93 | - | 96 | - | +2.5V to +5.5V | 3.63mA | $0.63 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM2317-EVALZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 50.50 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| SSM2317-MINI-EVALZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 50.50 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| SSM2317CBZ-REEL | 量产 | 9 | 工业 | $ 0.91 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI | |
| SSM2317CBZ-REEL7 | 量产 | 9 | 工业 | $ 0.91 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。