本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV8005
推荐用于新设计具有位图OSD、双路HDMI发送器和编码器的NatureVue™视频信号处理器
- 产品模型
- 8
概述
- 视频信号处理器
完整的 12 位 4:4:4 YUV 内部处理
运动自适应去隔行,超低角度插值 - 屏幕显示(OSD)
在内部生成基于位图的 OSD,允许叠加在一个或多个视频输出上
在 3D 和 4k x 2k 视频格式上叠加 - HDMI发送器
两个4k x 2k HDMI发送器
支持音频回授通道(ARC)
支持从TMDS接收器或音频输入引脚插入双通道音频
- 噪声整形视频(NSV) 六 DAC 视频编码器
支持多格式视频的 6 个 12 位 NSV 视频 DAC
复合(CVBS)、S视频(Y/ C) 和分量 YPrPb(SD、ED 和 HD) - 专业的视频特性
输出高达 36 位 TTL 数据的能力
能够实现输出视频与外部基准同步信号的同步 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV8005是一款多输入视频信号处理器,可对标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频数据进行去隔行处理并将其调节为超高清(UHD)格式,能够生成屏幕显示位图(OSD),且以OSD重叠的形式利用两个高清多媒体接口(HDMI®)发送器及一个视频编码器输出视频。
60位TTL视频端口可采用多种方式将视频输入至ADV8005: 使用48位TTL像素端口、使用24位外部OSD TTL像素端口或者带有HDMI发送器的器件(例如ADV7850)。 ADV8005支持CEA-861-F和VESA规范中的许多格式,以及其他一些广泛运用的时序格式。
ADV8005 拥有主视频转换器和辅助视频转换器,可实现多种不同分辨率的同步输出。 主视频调整器可上调至4k × 2k模式。 辅助视频调整器可上调至1080p或UXGA图像: 使用辅助视频调整器可执行4k × 2k向下调整操作,空出主视频调整器以用于其他视频处理。
ADV8005主视频调整器可对标清和高清内容执行高性能、运动自适应隔行-逐行转换。 ADV8005还增加了其它功能,以便向上和向下调整像素时钟频率低于300 MHz的VESA格式视频。
随机降噪、蚊式降噪和块状降噪等细节增强与图像增强技术有助于提高最终图像质量。 ADV8005 的帧速率转换器可实现常见帧速率之间的转换,且支持在特定条件下同时输出两种不同的帧速率。
ADV8005可以通过其中一个输入端接受来自外部OSD源的OSD信息,也可以内部生成一个高品质、基于位图的OSD。 内部OSD具有高度的灵活性,使得系统设计人员能够以各种色彩深度(高达24位真彩色)轻松采用滚动文本和动画等功能。
ADI公司提供的OSD开发工具(Blimp),可帮助在集成系统应用之前进行OSD的设计、调试和仿真。 设计完成后,OSD开发工具会自动生成代码,在集成系统应用之前,系统应用编程接口(API)会添加到此代码中;此外还会生成OSD设计资源,必须将其下载到外部SPI闪存中。
可使用一个或两个HDMI发送器和/或6个DAC的标清/高清视频编码器从ADV8005中输出视频。 六个12位NSV®视频DAC支持标清、增清和高清视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y/C)和分量(YprPb) 模拟输出。 216 MHz(标清和增清)与297 MHz(高清)的过采样消除了外部输出滤波的必要。 ADV8005提供Rovi®和非Rovi版本。
ADV8005 上的两个 HDMI 发送器都支持 4K × 2K和所有强制性及多种可选的 3D 视频分辨率。 每个发送器都具有一个音频回授通道(ARC)接收器。 ADV8005可以接收多达六个通道的I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD),以及从串行视频接收器或从外部可用的音频输入引脚传送的高比特率(HBR)。
ADV8005支持I2C协议,与系统微控制器进行通信。
应用
- 高端A/V接收器
- 上变频DVD播放器/录像机
- 视频会议和分配
- HDMI分路器
- 视频墙
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV8005KBCZ-8A | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8A-RL | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8B | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8B-RL | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8C | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8C-RL | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8N | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
| ADV8005KBCZ-8N-RL | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
NatureVue™ OSD Demonstration Software
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 交叉点开关 1 | ||
| ADN4604 | 量产 | X-STREAM™ 4.25 Gbps、16 × 16数字交叉点开关 |
| 接口接收器 2 | ||
| ADV7619 | 推荐用于新设计 | 双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器 |
| ADV7610 | 推荐用于新设计 | 低功耗165 MHz HDMI接收器 |
| 接口收发器和隔离器 2 | ||
| ADV7623 | 推荐用于新设计 | 基于XPRESSVIEW™快速切换技术的HDMI 1.4收发器 |
| ADV7625 | 推荐用于新设计 | 3GHz HDMI 5:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD) |
| 音频和视频转换器 4 | ||
| ADV7850 | 推荐用于新设计 | 完整的AV前端 |
| ADV7844 | 不推荐用于新设计 | 四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
| ADV7604 | 量产 | 带模拟接口的12位深色HDMI v1.3接收器 |
| ADV7842 | 推荐用于新设计 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV8005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论