ADE7816

量产

六电流通道、一电压通道电能计量IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 测量有功功率、无功功率、采样波形及电流和电压有效值
  • 6条电流输入通道和1条电压通道
  • 在1000:1的动态范围内,有功和无功功率误差小于0.1%
  • 支持电流互感器和罗氏线圈传感器
  • 提供瞬时电流和电压读数
  • 提供6通道角测量
  • 带宽:2 kHz
  • 基准电压源:1.2 V(典型漂移量为10 ppm/°C)且具有外部过驱功能
  • 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口

ADE7816是一款高精度、多通道计量器件,可测量一条电压通道和多达六条电流通道。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功功率以及瞬时电压和电流有效值。该器件内置七个Σ-Δ型ADC和一个高精度电能计量内核。六条电流输入通道允许同时测量多个负载。电压通道和六条电流通道均集成了完整的信号路径,允许执行各种测量。每条输入通道均支持灵活的增益级,且适合与电流变压器(CT)配合使用。六个片内数字积分器为使用罗氏线圈传感器提供了便利。

     

ADE7816可通过SPI或I2C接口访问片内计量寄存器。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问实时ADC输出信息。通过两个外部中断引脚IRQ0IRQ1可以获得全面的电能质量信息,如过流、过压、峰值和骤降检测等。

          

ADE7816电能计量IC采用3.3 V电源供电,提供40引脚LFCSP封装,无铅且符合RoHS标准。

ADE7816
六电流通道、一电压通道电能计量IC
ADE7816 Functional Block Diagram ADE7816 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
ADR280 量产 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
接口收发器和隔离器 2
ADM2487E 量产 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
ADM487E 量产 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器
数字隔离器 2
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADE7816

ADE7816 评估板

产品详情

ADE7816评估套件包含一个评估板,可对ADE7816六通道电能计量IC的性能进行评估, ADE7816评估套件包含评估软件(采用LabVIEW®编写),通过PC接口可访问ADE7816的寄存器。


EVAL-ADE7816
ADE7816 评估板
ADE7816 Evaluation Board

最新评论

近期浏览