添加到信号链设计器

ADE7752A:  低功耗、三相电能计量IC,内置脉冲输出

产品详情

ADE7752A是一款精确的有功功率测量IC , 主要用于各种3相分配系统 。 该器件可根据线路电流和电压提供瞬时实际功率和平均实际功率 , 其规格超过了IEC61036标准中提到的精度要求 。 在ADE7752A中 , 只有ADC和基准电压源电路中使用了模拟电路 , 而所有其它信号处理(如乘法和滤波)则均通过数字域来完成 。 这样 , 即使环境条件发生极端变化 , 该器件也可以一直提供出色的稳定性和精确度。

此外,该器件可从外部调整通道间增益校准。ADE7752A采用24引脚SOIC封装,功耗低于ADE7752。ADE7752A可直接用于替代ADE7752,推荐所有新设计采用该器件。这两种器件的功能和引脚均相互兼容。

欲了解有关ADE7752A电表设计的更多技术信息,请查看AN-641:基于ADE7752的3相功率计 (pdf, 507,533 字节).

特点和优势

  • 25ºC时,在500:1的动态范围内有功电能误差小于0.1%,超过IEC61036标准要求
  • 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
  • 额外高频脉冲输出用于快速校准
  • 片内温度传感器和基准电压源(2.4 V)
  • 可选每相电能绝对值或算术和
  • 极低功耗

ADE7752A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADE7752/ADE7752A: Polyphase Energy Metering IC with Pulse Output Data Sheet  (Rev C, 08/2005) (pdf, 395 kB) 产品数据手册 PDF
AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752  (pdf, 495 kB) 应用笔记 PDF
AN-639: 常见问题解答Analog Devices电能计量(ADE) 产品  (pdf, 626 kB) 应用笔记 PDF
Meter Architecture Trade-offs  (pdf, 1056 kB)
Single-Chip versus Multi-Chip Solutions and Examples of Implementation with Single-Chip Metering IC (Watt-Only and Multi-Function)
推荐读物 PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
《模拟对话》杂志 HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技术文章 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技术文章 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技术文章 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技术文章 HTML
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006)
产品评述 HTML
Energy Meter Chips
(Components in Electronics, 11/2006)
产品评述 HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) 概况 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
概况 PDF
模拟IC计量电能敏感的世界 概况 HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) 常见问题解答 PDF
What are the benefits of the ADE energy metering devices? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADE7752A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADE7752AARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 4.35 $ 4.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADE7752AARZ-RL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 4.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADE7752A 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADE7752AEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 253.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
content here.
content here.

产品评价

关闭