AD7746
量产24位、双通道电容数字转换器
- 产品模型
- 3
概述
- 采用单芯片解决方案的新标准
- 可与单一或差分浮动式传感器接口
- 分辨率:最低4 aF(即最高21 ENOB)
- 精度:4 fF
- 线性度:0.01%
- 共模(不可变)电容最大可达17 pF
- 满量程(可变)电容范围:±4 pF
- 耐受对地寄生电容:最大60 pF
- 更新速率:10 Hz~90 Hz
- 16 Hz时,50 Hz、60 Hz同时抑制
- 片内温度传感器
分辨率:0.1°C,精度:±2°C - 电压输入通道
- 内部时钟振荡器
- 双线式串行接口(I2C®兼容)
- 电源:
2.7 V至5.25 V单电源工作
功耗:0.7 mA - 工作温度范围:–40°C~+125°C
- 16引脚TSSOP封装
AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计。若需一块极板接地的电容传感器,推荐使用AD7747。
这些器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。两款器件都有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7745/AD7746均有一个双线式I2C兼容串行接口,二者均可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为–40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
汽车电子、工业和医疗系统,用于:
- 压力测量
- 位置传感器
- 液位传感器
- 流量计
- 湿度传感器
- 杂质检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
产品亮点 2
评估设计文件 1
视频 2
器件驱动器 3
产品亮点 2
参考电路 1
模拟对话 4
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7746ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7746ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7746ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7746ARUZ | 量产 | |
| AD7746ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD7746ARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?