AD9683:  14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B模数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
有关JESD204产品的更多信息,请访问www.analog.com/zh/jesd204。

AD9683是一款14位ADC,最高采样速率250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。

这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC内核具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。JESD204B高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。

ADC输出数据直接送至JESD204B串行输出通道。这些输出设置为CML电平。数据可以通过通道以最高采样速率250 MSPS发送,得到5 Gbps的通道速率。器件提供同步输入(SYNCINB±和SYSREF±)。

需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。

设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD9683采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。

产品特色

  1. 集成14位、170 MSPS/250 MSPS ADC。
  2. 可配置的JESD204B输出模块支持最高5 Gbps的通道速率。
  3. 片内锁相环(PLL)允许用户提供单个ADC采样时钟,对应JESD204B数据速率时钟由PLL乘以该ADC采样时钟产生。
  4. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  5. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。

应用

  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • 智能天线系统
  • 电子测试与测量设备
  • 雷达接收机
  • COMSEC无线电架构
  • IED检测/干扰系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声设备

特点和优势

  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):70.6 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    434 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p
    (标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式

AD9683功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9683:14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B模数转换器 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 1743 kB) 产品数据手册 PDF
AD9683: 14-Bit, 170 MSPS/250 MSPS, JESD204B, Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev A, 02/2014) (pdf, 1379 kB) 产品数据手册 PDF
JESD204B FPGA调试软件加快高速设计速度 (17 十月 2013) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9683 IBIS Model IBIS 模型 HTML
ADC-FMC Interposer & Xilinx ZC706 Reference Design (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9683使用的驱动放大器
  • 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202AD8376
  • 关于其它驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐AD9683使用的时钟驱动器
  • 针对低抖动、低功耗和多路输出应用,推荐使用AD9525

  • 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520-0AD9522-0 系列可选VCO频率器件之一。
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9683 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9683BCPZ-170 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 45.17 $ 38.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9683BCPZ-250 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 81.94 $ 69.65 Y  材料信息 通知我 订购
AD9683BCPZRL7-170 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1500 $ 45.17 $ 38.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9683BCPZRL7-250 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1500 $ 81.94 $ 69.65 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9683评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9683-170EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board with AD9683-170 $ 300.00 -
AD9683-250EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board with AD9683-250 $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭