概览

优势和特点

  • AD9683的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部板载振荡器和AD9525时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • 片上LDO调节器,需要外部6 V、2 A直流单电源供电
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9683-250EBZ是AD9683单通道14位ADC的评估板。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALEZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9683的SPI可编程功能。

AD9683数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com。

相关产品

软件

设计工具

SPIController
The high speed ADC SPI program allows the user to control advanced features on high speed, analog-to-digital converters (ADCs) with SPI capability.
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板