content here.
content here.

AD9640:  14 bit,80、105、125以及150 MSPS四种采样速率,1.8 V的双模数转换器

AD9640是一款双14 bit、150 MSPS的模数转换器(ADC)。AD9640用于支持要求低成本、小尺寸和多功能的通信应用。

这款双ADC内核具有输出误差校正逻辑电路的多级差分管道体系结构。每颗ADC具有支持多种用户可选输入范围的宽带宽差分采样保持模拟输入放大器。集成的基准电压源可简化设计考虑因素。占空比稳定器用以补偿ADC时钟占空比的变化,使转换器保持出色的性能。

AD9640具有几个可简化系统接收机中自动增益控制(AGC)功能的特性。快速检测特性允许通过输出具有极低延迟的4 bit输入电平信息快速地进行过范围检测。此外,可设置阈值检测器允许监视来自ADC具有极低延迟的4个快速检测比特的输入信号功率。如果引入信号电平超过可设置阈值,下降增益指示器将升高。由于阈值是由4 MSB÷设置,用户可以快速地减小系统增益以避免过范围情形。第二个与AGC相关地功 ...More

AD9640:  14 bit,80、105、125以及150 MSPS四种采样速率,1.8 V的双模数转换器

Product Description

AD9640是一款双14 bit、150 MSPS的模数转换器(ADC)。AD9640用于支持要求低成本、小尺寸和多功能的通信应用。

这款双ADC内核具有输出误差校正逻辑电路的多级差分管道体系结构。每颗ADC具有支持多种用户可选输入范围的宽带宽差分采样保持模拟输入放大器。集成的基准电压源可简化设计考虑因素。占空比稳定器用以补偿ADC时钟占空比的变化,使转换器保持出色的性能。

AD9640具有几个可简化系统接收机中自动增益控制(AGC)功能的特性。快速检测特性允许通过输出具有极低延迟的4 bit输入电平信息快速地进行过范围检测。此外,可设置阈值检测器允许监视来自ADC具有极低延迟的4个快速检测比特的输入信号功率。如果引入信号电平超过可设置阈值,下降增益指示器将升高。由于阈值是由4 MSB÷设置,用户可以快速地减小系统增益以避免过范围情形。第二个与AGC相关地功能是信号监视器。该模块允许用户监视帮助设置增益以提高整体系统动态范围的引入信号的合成幅度。

ADC的输出数据可直接通过两个外部14 bit输出端口输出。这些输出设置为1.8 V~3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。

当需要时,灵活的关断选项允许显著地节省功耗。

产品亮点

  1. 集成双14 bit、150 MSPS ADC
  2. 具有串行输出的快速过范围检测和信号监视器
  3. 具有专用串行输出模式的信号监视器模块
  4. ADI公司专利技术差分输入在高达450 MHz的输入频率时可保持出色的SNR性能。
  5. AD9640采用1.8 V单电源供电,并且具有独立的数字输出驱动电源以适应1.8 V~3.3 V的逻辑系列。
  6. 标准的串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如数据格式(偏移二进制、二进制补码以及格雷码),支持时钟DCS、关断以及基准电压源模式。
  7. AD9640与AD9627引脚兼容,可以简单地从12 bit升级到14 bit。

应用

  • 通信
  • 各种无线收发系统
  • 多模数字接收机:
    GSM、EDGE、PHS、UMTS、WCDMA以及CDMA-ONE
    IS95、CDMA2000、IMT-2000以及WiMax
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线收发机
  • 宽带数据应用

Eb

EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

Ts

TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

  • Resolution (Bits): 14bit
  • T-Put Rate: 150MSPS
  • # Chan: 2
  • Supply V: Multi(+1.8Anlg, +1.8Dig),Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig)
  • Pwr Diss: 938mW
  • Interface: Par
  • Ain Range: 1 V p-p,2 V p-p
  • SNR (dB): 71.9dB
  • Pkg Type: CSP

功能框图AD9640

实验室电路

Find more at our Circuits Library.

Of Note ...

To drive this ADC in DC-coupled applications, we suggest ADA4937-1 or ADA4938-1. To drive this ADC in AC-coupled applications, we suggest AD8352. To drive this ADC with an IF VGA, we suggest AD8376 or AD8372.

Part# Bits Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD9254 14 150MSPS 1 470mW
AD9262-10 16 160MSPS 2 675mW
AD9627-150 12 150MSPS 2 890mW
AD9627-11-150 11 150MSPS 2 890mW
AD9640-150 14 150MSPS 2 1W
AD9640-125 14 125MSPS 2 910mW
AD9640-105 14 105MSPS 2 730mW
AD9251-80 14 80MSPS 2 209mW
AD9640-80 14 80MSPS 2 550mW
AD9248-65 14 65MSPS 2 700mW
AD9251-65 14 65MSPS 2 176.7mW

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。