| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7991/AD7995/AD7999: 4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C Compatible Interface in 8-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 776 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1233: Using the AD8599 Op Amp as an Ultralow Distortion Driver for the AD7999 4-Channel, 8-Bit ADC (pdf, 91 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路
(pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。 |
应用笔记 | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
应用笔记 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| 模数转换器与驱动器IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD799x - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
| AD799x - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
| AD7998 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7999
Recommended Power Solutions
Were these recommendations helpful?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。