添加到信号链设计器

AD7997:  内置I2C兼容接口的8通道、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装

产品详情

AD7997是一款8通道、10位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,转换时间为2微秒(µs)。该器件内置8通道多路复用器和采样保持放大器。

AD7997提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。该器件有两个版本:AD7997-0和AD7997-1,每个版本允许最少使用两个不同I2C地址。AD7997-0上的I2C接口支持标准和快速I2C两种接口模式。AD7997-1上的I2C接口支持标准、快速及两种高速I2C接口模式。

特点和优势

  • 10位ADC,具有快速转换时间:2 µs
  • 8个单端模拟输入通道
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
  • 低功耗
  • 高吞吐量:188 kSPS
  • 序列器操作
  • 自动循环模式
  • I2C®兼容型串行接口
  • I2C®接口支持:标准、快速及高速模式
  • 超量程指示
  • 可通过AS引脚选择寻址
  • 自动关断模式:最大1 µA

AD7997 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7997/AD7998: 8 Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2C Compatible Interface in 20-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev 0, 09/2004) (pdf, 1056 kB) 产品数据手册 PDF
AD7998/AD7997: Errata Sheet (Rev A, 02/2003) (pdf, 53 kB) 产品数据手册 PDF
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路  (pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。
应用笔记 PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
应用笔记 PDF
AN-686: 实现I2C®复位  (pdf, 263 kB) 应用笔记 PDF
AN-686: Implementing an I2C® Reset  (pdf, 44 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7998 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7997

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
  • For single supply, high speed, low power, we suggest the AD8031 or the dual AD8032.
  • For precision, high speed, low cost, we recommend the quad AD8604.
Recommended External References - 2.5V for the AD7997
  • For applications requiring best accuracy, low noise, low drift, we recommend the ADR421 or AD780.
  • For low noise, high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the ADR03 or AD780.

  • For the reference buffer amplifier, we recommend the AD8605.
  • For applications requiring 2.048V to 4.096V, we recommend the REF191 reference family.
Recommended Digital Isolators for the AD7997 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7997 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7997BRU-0 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.89 $ 2.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7997BRU-0REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7997BRUZ-0 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.50 $ 2.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7997BRUZ-0REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7997BRUZ-1 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.68 $ 2.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7997BRUZ-1REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7997 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7997EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭