eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7791

最后购买期限

4位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 下载示例代码
  • 电源:
    - 工作电压:2.5 V至5.25 V
    - 正常模式:最大75 µA
    - 省电模式:最大1 µA
  • 均方根(RMS)噪声:1.1 µV
    (9.5 Hz更新速率时)
  • 19.5位峰-峰值分辨率(22位有效分辨率)
  • 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
  • 50 Hz和60 Hz同时抑制
  • 内部时钟振荡器
  • 轨到轨输入缓冲
  • VDD监控通道
  • 温度范围:-40°C ~ +105°C
  • 10引脚MSOP封装
AD7791
4位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
AD7791 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 4
ADR380 量产 2.048 V带隙基准电压源
ADR390 过期 2.048 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR3420 量产 微功耗、高精度2.048V基准电压源
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
运算放大器 3
ADA4051-2 量产 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器
AD8638 量产 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD7791

AD7791 评估板

特性和优点

  • AD7791的全功能评估板
  • 独立USB接口
  • 各种链路选项
  • 用于控制AD7791的PC软件

产品详情

EVAL-AD7791EBZ是一款用于低功耗、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC) AD7791的全功能评估板。 AD7791是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。 它是一款低功耗器件,采用3 V电源时,典型功耗为65 μA。 它内置一个片内时钟,无需外部时钟。 它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。 输入信号施加于模拟调制器。 调制器输出由片内数字滤波器处理。 AD7791模拟输入通道接收±VREF模拟输入信号。 在输出数据速率为16.6 Hz时,AD7791具有19位峰峰值分辨率。 在此输出数据速率下,还可提供50 Hz/60 Hz同步抑制。

有关AD7791的完整数据请参考ADI的AD7791数据手册。使用评估板时,建议同时参阅AD7791数据手册和本评估板用户指南。

请先安装AD7791评估板软件,再将AD7791评估板连接到PC。

AD7791评估板上的另一个元件是ADP3303高精度、低功耗、3.3 V输出稳压器,用于为USB/串行外设接口(SPI)供电。

eval board
EVAL-AD7791

AD7791 评估板

特性和优点

  • AD7791的全功能评估板
  • 独立USB接口
  • 各种链路选项
  • 用于控制AD7791的PC软件

产品详情

EVAL-AD7791EBZ是一款用于低功耗、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC) AD7791的全功能评估板。 AD7791是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。 它是一款低功耗器件,采用3 V电源时,典型功耗为65 μA。 它内置一个片内时钟,无需外部时钟。 它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。 输入信号施加于模拟调制器。 调制器输出由片内数字滤波器处理。 AD7791模拟输入通道接收±VREF模拟输入信号。 在输出数据速率为16.6 Hz时,AD7791具有19位峰峰值分辨率。 在此输出数据速率下,还可提供50 Hz/60 Hz同步抑制。

有关AD7791的完整数据请参考ADI的AD7791数据手册。使用评估板时,建议同时参阅AD7791数据手册和本评估板用户指南。

请先安装AD7791评估板软件,再将AD7791评估板连接到PC。

AD7791评估板上的另一个元件是ADP3303高精度、低功耗、3.3 V输出稳压器,用于为USB/串行外设接口(SPI)供电。

eval board
EVAL-CN0216-ARDZ

Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 可用于4或6线传感器
  • 增益高达400,用于宽桥式传感器范围
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN-0216是一个精密电子称信号调理系统。 它使用一个低功耗缓冲式24位Σ-Δ型ADC AD7791和两个外部零漂移放大器ADA4528-1。 该解决方案支持单电源供电,可提供高直流增益。

利用本电路可以非常灵活地设计定制低电平信号调理前端,用户可以轻松优化传感器-放大器-转换器组合电路的整体传递函数。


EVAL-AD7791
AD7791 评估板
AD7791EBZ Evaluation Board
EVAL-AD7791
AD7791 评估板
AD7791EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0216-ARDZ
Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)
EVAL-CN0216-ARDZANGLE-web EVAL-CN0216-ARDZBOTTOM-web EVAL-CN0216-ARDZTOP-web Weigh Scale System Using the AD7791

参考电路

CN0216 参考设计

利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 采用零漂移放大器实现400的高增益
  • 提供低输出信号,与电子秤连接
  • 通过120Hz维持性能指标
  • 精密电子秤应用电路
  • 低功耗、低噪声
CN0216
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7791的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览