ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7791
量产4位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 下载示例代码
- 电源:
- 工作电压:2.5 V至5.25 V
- 正常模式:最大75 µA
- 省电模式:最大1 µA - 均方根(RMS)噪声:1.1 µV
(9.5 Hz更新速率时) - 19.5位峰-峰值分辨率(22位有效分辨率)
- 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 内部时钟振荡器
- 轨到轨输入缓冲
- VDD监控通道
- 温度范围:-40°C ~ +105°C
- 10引脚MSOP封装
AD7790/AD7791均为适合低频测量应用的低功耗、完整模拟前端。采用3 V电源时,二者的典型功耗为65 µA;采用5 V电源、禁用缓冲时,典型功耗为75 µA。AD7791内置一个24位Σ-Δ ADC,其中含有一个可缓冲或无缓冲差分输入。AD7790是AD7791的16位版本。AD7790在默认输出数据速率16.6 Hz时具有16位峰-峰值分辨率,而AD7789在此输出数据速率时则具有19位峰-峰值分辨率,相当于21.5位有效分辨率。
AD7791采用内部时钟工作,因此,用户不必为其提供时钟源。输出数据速率可通过软件编程设置,可在9.5 Hz至120 Hz的范围内变化。峰-峰值(p-p)分辨率随编程设置的输出数据速率不同而异。当输出数据速率为16.6 Hz时,可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。两款器件还具有电源监控功能。
AD7791可在单次转换模式下使用,即上电后执行单次转换,然后返回省电模式。或者,也可以选择连续模式工作。在连续转换模式下,可将两款器件配置为连续读取,即假设已将串行时钟作用于这些器件,则一旦完成一次转换,便会自动将转换结果置于串行总线上(用户无需写入ADC以读取数据)。
AD7790/AD7791采用10引脚MSOP封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
视频 5
器件驱动器 3
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7791BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7791BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7791BRMZ | ||
| AD7791BRMZ-REEL | ||
|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7791BRMZ | ||
| AD7791BRMZ-REEL | ||
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7791BRMZ | ||
| AD7791BRMZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7791BRMZ | ||
| AD7791BRMZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
器件驱动器 3
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 4 | ||
| ADR380 | 量产 | 2.048 V带隙基准电压源 |
| ADR390 | 过期 | 2.048 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| ADR3420 | 量产 | 微功耗、高精度2.048V基准电压源 |
| ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
| 运算放大器 3 | ||
| ADA4051-2 | 量产 | 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器 |
| AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
| AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD7124-4 | 推荐用于新设计 | 集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
设计工具 1
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7791的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论