AD7745
量产24位、单通道电容数字转换器
- 产品模型
- 3
概述
|
|
AD7745/AD7746均为高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)等固有特性。AD7745/AD7746的电容输入范围是±4 pF(可变),同时可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7745拥有一个电容输入通道,AD7746则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。AD7745/AD7746针对浮动式电容传感器而设计。若需一块极板接地的电容传感器,推荐使用AD7747。
这些器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。两款器件都有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7745/AD7746均有一个双线式I2C兼容串行接口,二者均可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为–40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
汽车电子、工业和医疗系统,用于:
- 压力测量
- 位置传感器
- 液位传感器
- 流量计
- 湿度传感器
- 杂质检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品亮点 2
器件驱动器 2
产品亮点 2
参考电路 1
模拟对话 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7745ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7745ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7745ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7745ARUZ | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7745ARUZ | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7745ARUZ | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD7745ARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7745的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论