AD7738

最后购买期限

8通道、8.5 kHz、24位Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高分辨率ADC:
    - 24位无失码
    - ±0.0015%非线性度
  • 优化快速通道开关:
    - 18位峰-峰值分辨率(21位有效位、500 Hz)
    - 16位峰-峰值分辨率(19位有效位、8.5Hz)
    - 15位峰-峰值分辨率(18位有效位、15Hz)
    - 片内按通道系统校准
  • 可配置输入:
    - 8个单端输入或4个全差分输入
  • 输入范围:
    - +625 mV、+1.25 V、+2.5 V、±625 mV、±1.25 V、±2.5 V
  • 三线式串行接口:
    - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
    - 施密特触发器逻辑输入
  • 单电源工作:
    - 5 V模拟电源
    - 3 V或5 V数字电源
  • 封装:28引脚TSSOP
AD7738
8通道、8.5 kHz、24位Σ-Δ型ADC
AD7738-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7194 量产 8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7738

AD7738 评估套件

产品详情

EVAL-AD7738EBZ是针对AD7738的全功能评估板。该评估板可通过PC COM串行端口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。

EVAL-AD7738
AD7738 评估套件

最新评论

近期浏览