添加到信号链设计器

AD7730L:  CMOS、24位、低功耗、Σ-Δ 型桥式传感器ADC

产品详情

AD7730L是一款适合称重和压力测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,并输出串行数字。输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由低通可编程数字滤波器处理,滤波器截止、输出速率和建立时间可通过编程进行调整。

该器件具有两个缓冲差分可编程增益模拟输入和一个差分基准电压输入,采用+5 V单电源供电。它接受四种单极性模拟输入范围:0 mV至+10 mV、+20 mV、+40 mV和+80 mV,以及四种双极性范围:±10 mV、±20 mV、±40 mV和±80 mV。该器件可直接实现的峰-峰值分辨率为1/110,000,还拥有一个片内6位DAC,因此不需要TARE电压,同时还提供用于同步电桥交流激励的时钟信号。

该器件上的串行接口可配置用于三线式操作,并且与微控制器和数字信号处理器兼容。AD7730L包含自校准和系统校准选项,失调漂移小于5 nV/°C,增益漂移小于3 ppm/°C。该器件提供24引脚SOIC和24引脚TSSOP两种封装,它是AD7730的低功耗版本(功耗约为AD7730的1/3)。

特点和优势

  • 分辨率:230,000采样数(峰-峰值)
  • 失调漂移:5 nV/°C
  • 增益漂移:2 ppm/°C
  • 线路频率抑制:>150 dB
  • 缓冲差分输入
  • 可编程滤波器截止
  • 稳定的时间漂移特性
  • 基准电压:1 V至5 V

AD7730L 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7730/AD7730L: Bridge Transducer ADC Data Sheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 497 kB) 产品数据手册 PDF
AN-615: 峰峰值分辨率与有效分辨率  (pdf, 244 kB)
本应用笔记说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
应用笔记 PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
应用笔记 PDF
AN-607: 选择低带宽(<15kSPS)Σ-Δ型ADC  (pdf, 127 kB) 应用笔记 PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) 应用笔记 PDF
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理
应用笔记 PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
应用笔记 PDF
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]  (pdf, 497 kB)
何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇
应用笔记 PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
应用笔记 PDF
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]  (pdf, 0)
何时及如何使用Σ-Δ转换器
应用笔记 PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
应用笔记 PDF
AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
应用笔记 PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技术文章 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技术文章 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
工具与转换 HTML
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
Design Calculators HTML
AD7730L - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD7730/L Code Examples 代码范例 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7730L 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7730LBR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 11.73 $ 9.96 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBR-REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 9.96 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBRU 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 11.17 $ 9.49 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 10.45 $ 8.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7730LBRUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 8.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 8.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 10.45 $ 8.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7730LBRZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 8.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7730L 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7730LEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 156.35 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭