添加到信号链设计器

AD7451:  伪差分输入、1 MSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装

产品详情

AD7441/AD7451分别是10位和12位、高速、低功耗、单电源、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用伪差分模拟输入,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量为1 MSPS,功耗极低。

AD7441/AD7451内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持(T/H)放大器,可处理最高3.5 MHz的输入频率。外部基准电压通过VREF引脚输入,可在100 mV至VDD范围内变化,具体取决于电源和应用。

转换过程和数据采集通过: /CS与串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。

产品聚焦

  1. 采用2.7 V至5.25 V电源供电。
  2. 高吞吐量、低功耗。采用3 V电源时,AD7441/AD7451在1 MSPS吞吐量时的最大功耗为4 mW。
  3. 伪差分模拟输入。
  4. 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率由串行时钟确定,因此当串行时钟速度提高导致转换时间缩短时,功耗可降低。这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐量下实现最高功效。
  5. 可变基准电压源输入。
  6. 无流水线延迟。
  7. 通过/CS输入与一次性转换控制,可实现对采样时间的精确控制。
  8. 采用500 mV基准电压时,ENOB典型值大于10位。

应用

  • 传感器接口
  • 电池供电系统
  • 数据采集系统
  • 便携式仪器仪表

数据手册, Rev. C, 3/07

特点和优势

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(VDD ):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗(最大吞吐量时):
    最大4 mW (1 MSPS、VDD= 3 V)
    最大9.25 mW (1 MSPS、VDD= 5 V)
  • 宽输入带宽:70 dB信纳比(100 kHz输入频率)
  • 伪差分模拟输入
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:SPI®-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容
  • 省电模式:最大1 μA
  • 8引脚SOT-23和MSOP封装

AD7451功能框图

类似产品

 低分辨率、单通道单极性/双极性8/10/12位PulSAR ADC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7441/AD7451:采用8引脚SOT-23封装的伪差分、1 MSPS、12/10位ADC (Rev D, 03/2010) (pdf, 622 kB) 产品数据手册 PDF
AD7441/AD7451: Pseudo Differential Input, 1 MSPS, 10-/12-Bit ADCs in an 8-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev D, 03/2010) (pdf, 622 kB) 产品数据手册 PDF
UG-463: Evaluating the AD7450A and AD7451  (pdf, 1739 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7451使用的驱动放大器

  • 针对低噪声、低失真应用,推荐使用差分放大器 ADA4940-1
  • 如需低噪声、低成本、精密放大器,推荐使用 AD8655 或双通道 AD8656
推荐AD7451使用的基准电压源
  • 针对低噪声、高精度应用,推荐使用2.5V基准电压源ADR421AD780
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7451 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7451ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.06 $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7451ARTZ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7451BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.41 $ 4.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7451 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7451SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board - -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭