AD7450A

量产

差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A)和10位ADC (AD7440)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):3 V和5 V
  • 低功耗(最大吞吐量时):
    4 mW(最大值,1 MSPS,3 V电源)
    9.25 mW(最大值,1 MSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽
  • 信纳比:70 dB(100 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口
    SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 关断模式: 1 μA(最大值)
  • 8引脚SOT-23和MSOP封装




AD7450A
差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A)和10位ADC (AD7440)
AD7440/AD7450A Functional Block Diagram AD7440/AD7450A Pin Configuration AD7440/AD7450A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
基准电压源 5
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR420 量产 超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源
ADR440 量产 超低噪声、2.048V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 2
AD8655 量产 低噪声、精密CMOS放大器
AD8656 量产 低噪声、精密CMOS双路放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7450A

AD7450A 评估板

产品详情

EVAL-AD7450ACBZ是针对AD7450A的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7450A
AD7450A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7450A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览