AD7367

量产

真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双核12位/14位、双通道ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 可编程输入范围:
    ±10 V、±5 V、0 V至+10 V
    ±12 V(使用3 V外部基准电压)
  • 吞吐速率:1 MSPS
  • 转换与读取同时进行,时间小于1 μs
  • 低功耗:
    正常模式下为8.3 mA(典型值)
    关断模式下为320 nA(典型值)
  • 高模拟输入阻抗
  • AD7366
    信噪比:72 dB(50 kHz输入频率)
    12位无失码
  • AD7367
    信噪比:76 dB(50 kHz输入频率)
    14位无失码
  • 精确的2.5 V ± 0.2%片内基准电压源
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 高速串行接口,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP

AD7367
真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
AD7366/AD7367 Functional Block Diagram AD7366/AD7367 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 5
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
开关稳压器和控制器 1
ADP2114 量产 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器
线性稳压器 2
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP160 量产 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
运算放大器 4
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7367

AD7367 评估板

产品详情

EVAL-AD7367CBZ是针对AD7367的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7367
AD7367 评估板

最新评论

近期浏览