添加到信号链设计器

AD7323:  500 kSPS、4通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器

产品详情

AD7323是一款4通道、12位带符号位的逐次逼近型ADC。该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达500 kSPS。

AD7323可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10V、±5V、±2.5V和0至10V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。

AD7323中的模拟输入通道可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。

AD7323内置一个2.5V基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V基准电压,AD7323则可接受±12V真双极性模拟输入。对于±12V输入范围,需采用最低±12V的VDD 和 VSS电源。

产品聚焦

  1. AD7323可输入真双极性模拟信号,±10V、±5V、±2.5V和0至10V单极信号。
  2. 四个模拟输入可配置为4个单端输入、2个真差分输入、2个伪差分输入或3个伪差分输入。AD7323拥有高阻抗模拟输入。
  3. AD7323有一个高速串行接口,可达到500 kSPS的最大呑吐量。
  4. 低功耗:26 mW(最大呑吐量为500 kSPS时)。

特点和优势

  • 12位带符号位SAR ADC
  • 真双极性输入范围
  • 软件可选输入范围:
    ± 10V, ± 5V, ± 2.5V, 0 至 10V
  • 四个带通道序列器的模拟输入通道
  • 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
  • 吞吐量:500 kSPS
  • 高模拟输入阻抗
  • 低功耗:12 mW(典型值)
  • 2.5 V内部基准电压
  • 高速串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
  • 16引脚TSSOP封装
  • iCMOS™ 工艺技术

AD7323功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7323: 500 kSPS, 4-Channel, Software-Selectable, True Bipolar Input, 12-Bit Plus Sign ADC Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 726 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7323使用的输入缓冲放大器

  • 针对低噪声、高电源电压(最高+-18V)低频应用,推荐使用AD8597ADA4627-1 或双路AD8599
  • 针对低噪声、中电源电压(最高+-13V)低频应用,推荐使用AD8610 或双路AD8620

推荐AD7323使用的外部基准电压源

  • 针对3.0V精密基准电压源,推荐使用AD780REF193
推荐AD7323使用的稳压器
  • 针对输入电压最高5V的低压差调节器,推荐使用低噪声ADP151 或低功耗ADP160
  • 针对输入电压最高5V的高电流开关调节器,推荐使用低噪声ADP2114
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7323 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7323BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 4.31 $ 3.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7323BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7323BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.66 Y  材料信息 查看PCN 订购