添加到信号链设计器

AD7657:  250 kSPS、6通道、同步采样双极性14位ADC

产品详情

AD7657在单芯片内集成了6个14位、快速、低功耗、逐次逼近型ADC。内核采用4.5V至5.5 V单电源供电,最高吞吐量可达250 kSPS。该器件内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高8 MHz的输入频率。

转换过程与数据采集采用CONVST信号和内部振荡器进行控制。三个CONVST引脚允许三对ADC独立地进行同步采样。AD7657同时具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP进行接口创造了条件。在串行接口模式下,AD7657允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。该器件无流水线延迟。

AD7657采用ADI公司的iCMOS™工业CMOS工艺制造,iCMOS工艺是兼备低压CMOS、高压CMOS、双极型和高压DMOS工艺优点的一种技术平台。该工艺不但能使AD7657降低功耗和封装尺寸,而且还能接受高电压双极性信号。AD7657可适应±10V 和±5V电压范围的真正双极性输入信号。它包含一个2.5V内置基准电压,也可以使用外部基准电压。如果将3 V外部基准电压连接到VREF引脚,那么ADC可以适应±12V真正双极性模拟输入。对于±12V输入范围的信号,需要±12V的VDD和VSS电源供应。

产品聚焦

  • 片内集成6个14位250 kSPS ADC。
  • 6个真双极性高阻抗模拟输入。
  • AD7657同时具有一个并行接口和一个高速串行接口。


应用
  • 电源线路监控系统
  • 仪表和控制系统
  • 多轴定位系统

特点和优势

  • 6个独立ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 引脚/软件可选范围:±10V、±5V
  • 高吞吐量:每通道250 kSPS
  • 额定电压(AVCC):4.75 V至5.25 V
  • 低功耗:160mW( 250 kSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:信噪比(SNR)83 dB(输入频率50 kHz时)
  • 片内基准电压及缓冲
  • 并行和串行接口
  • SPI/QSPI/µWire/DSP兼容
  • 待机模式:最大5 µA
  • 64 LQFP封装

AD7657 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7656/AD7657/AD7658:250 kSPS、六通道、同步采样、双极性16/14/12位ADC (Rev D, 03/2012) (pdf, 740 kB) 产品数据手册 PDF
AD7656/AD7657/AD7658: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16/14/12-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 765 kB) 产品数据手册 PDF
AN-932: 电源时序控制  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) 应用笔记 PDF
AN-931: 了解PulSAR ADC支持电路  (pdf, 370 kB)
本应用笔记将从一般意义上讨论使用SAR ADC时易犯的错误,以及更重要地,如何预防这些问题。
应用笔记 PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
应用笔记 PDF
AN-893: 将AD7656/AD7657/AD7658配置为串行和菊花链接口工作模式  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation  (pdf, 133 kB) 应用笔记 PDF
UG-535: Evaluating the AD7656/AD7657/AD7658, 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-/14-/12-Bit ADCs  (pdf, 1388 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Converters for Motor Control  (pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7657

Recommended Precison References - 2.5V for the AD7657
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7657 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7657BSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 12.14 $ 10.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7657BSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 10.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7657YSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 13.83 $ 11.72 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7657YSTZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 11.72 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购