OP777: Precision Single Rail-to-Rail Output Single Supply Amplifier |
The OP777, OP727 and OP747 are precision single, dual and quad rail-to-rail output single supply amplifiers featuring micropower operation and rail to rail output ranges. These amplifiers provide improved performance over the industry standard OP07 with ±15V supplies and offer the further advantages of true single supply operation down to +2.7V and smaller package options than any other high ...More
The OP777, OP727 and OP747 are precision single, dual and quad rail-to-rail output single supply amplifiers featuring micropower operation and rail to rail output ranges. These amplifiers provide improved performance over the industry standard OP07 with ±15V supplies and offer the further advantages of true single supply operation down to +2.7V and smaller package options than any other high voltage precision bipolar amplifier. Outputs are stable with capacitive loads of over 1000pF. Supply current is less than 300....A per amplifier at 5V. 500 series resistors protect the inputs, allowing input signal levels several volts above the positive supply without phase reversal.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP177 | 600KHz | 300mV/µs | 10µV | 1.2nA | 11nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| OP777 | 700KHz | 200mV/µs | 20µV | 5.5nA | 15nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8698 | 1MHz | 400mV/µs | 20µV | 700pA | 8nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| OP07 | 600KHz | 300mV/µs | 30µV | 1nA | 9.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD820 | 1.9MHz | 3V/µs | 100µV | 2pA | 13nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8510 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP777AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.40 | $ 1.25 | 11/13/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777AR-REEL | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.25 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777AR-REEL7 | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.25 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777ARM-REEL | 最后订购时间 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.25 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777ARMZ | 量产 | 8 | 工业 | $ 1.34 | $ 1.20 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| OP777ARMZ-REEL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.20 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.34 | $ 1.20 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.20 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP777ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.20 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。