官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
OP297
量产低偏置电流、精密(双通道)运算放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 低失调电压:50 µV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
- 极低偏置电流:100 pA(最大值)
- 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
- 低电源电流:(每个放大器)
625 µA(最大值) - 电源电压:±2 V至±20 V
- 高共模抑制:
120 dB (最小值) - 与LT1013、AD706、AD708、OP221、
LM158、MC1458/1558引脚兼容,但性能更高
OP297是将精密性能集成到节省空间的工业标准8引脚SO封装的双通道运算放大器,集精密性能与低功耗和超低输入偏置电流于一体,适合各种应用。
OP297的精密性能包括极低失调(50 µV以下)和低漂移(小于0.6 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,确保在任何应用中都具有高线性度。共模抑制比大于120 dB,因此可消除共模信号引起的误差。电源抑制比大于120 dB,因此可将电池供电系统的失调电压变化降至低点。此外,每个放大器的电源电流小于625 µA,并可采用低至±2 V的电源电压工作。
利用具备偏置电流消除功能的super-beta输入级,OP297可以在所有温度下保持皮安级偏置电流。这与FET输入运算放大器形成对照。FET输入运算放大器在25°C时的偏置电流位于皮安范围内,但温度每升高10°C,偏置电流大小就会翻番;当温度超过85°C时,其偏置电流就会达到微安级。OP297在25°C时的输入偏置电流小于100 pA,并且在整个军用温度范围内都保持在450 pA以内。
精密性能、低功耗和低偏置电流等特性相结合,使得OP297非常适合仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长期积分器等多种应用。单通道器件请参考OP97;四通道器件请参考OP497。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP297EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP297FPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP297FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP297FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP297FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP297GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP297GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP297GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP297GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP297EZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP297EZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP297EZ | 量产 | |
OP297FPZ | 量产 | |
OP297GPZ | 量产 | |
8月 11, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
OP297FPZ | 量产 | |
OP297FSZ | 量产 | |
OP297FSZ-REEL | 量产 | |
OP297FSZ-REEL7 | 量产 | |
OP297GPZ | 量产 | |
OP297GSZ | 量产 | |
OP297GSZ-REEL | 量产 | |
OP297GSZ-REEL7 | 量产 | |
10月 29, 2010 - 10_0082 Transfer wafer fabrication location of OP297 and OP497 devices. |
||
OP297FPZ | 量产 | |
OP297FSZ | 量产 | |
OP297FSZ-REEL | 量产 | |
OP297FSZ-REEL7 | 量产 | |
OP297GPZ | 量产 | |
OP297GSZ | 量产 | |
OP297GSZ-REEL | 量产 | |
OP297GSZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP297FPZ | 量产 | |
OP297GPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP297的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论