AD8684
量产四路、低功耗、高速JFET运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
- 高压摆率:9 V/µs
- 带宽:3.5 MHz(典型值)
- 低失调电压:1 mV (最大值,25°C)
- 低输入偏置电流:20 pA (最大值,25°C)
- 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
- 快速建立时间
- 单位增益稳定
AD8682和AD8684分别是双路和四路低功耗、精密(1 mV)JFET放大器,具有出色的速度和低电源电流特性。典型压摆率为9 V/μs,每个放大器的电源电流低于250μA。这些单位增益稳定型放大器的典型增益带宽为3.5 MHz。JFET输入级则可确保典型偏置电流仅数pA,且在整个工作温度范围内均小于125 pA。
上述器件非常适合便携式、低功耗应用,特别是较高源阻抗应用。两款放大器的单位增益稳定,可以驱动较高的容性负载(G = 1、同相),在各种条件下均具有出色的动态响应范围,并且能以低静态电流提供直流精度性能。
应用
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8684ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8684ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8684ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8684ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| AD8684ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 1, 2025 - 25_0156 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for HVBP1 Products |
||
| AD8684ARUZ | 量产 | |
| AD8684ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD8684ARZ | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8684ARUZ | 量产 | |
| AD8684ARUZ-REEL | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD8684ARUZ | 量产 | |
| AD8684ARUZ-REEL | 量产 | |
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8684ARZ | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8684ARZ | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8684ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8684
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论