AD8668: 16 V、4 MHz轨到轨输出放大器 |
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°扩展工业温度范围。
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°扩展工业温度范围。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8694 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 8nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8668 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8674 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| OP484 | 4.25MHz | 4V/µs | 250µV | 80nA | 3.9nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8604 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| OP462 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| ADA4851-4 | 130MHz | 375V/µs | 600µV | 1.8µA | 10nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8666 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8668ARUZ | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 2.05 | $ 1.75 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8668ARUZ-REEL | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 2.05 | $ 1.75 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8668ARZ | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 2.05 | $ 1.75 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8668ARZ-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 2.05 | $ 1.75 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8668ARZ-REEL7 | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 2.05 | $ 1.75 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。