content here.
content here.

AD8665:  16 V、4 MHz轨到轨输出放大器

AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 基准电压缓 ...More

  • AD8665:  16 V、4 MHz轨到轨输出放大器

    Product Description

    AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。

    低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

    应用

  • 基准电压缓冲
  • 医疗设备
  • 生理测量
  • 信号滤波器与调理
  • 消费类音频设备
  • 光电二极管放大
  • ADC驱动器
  • 电平转换电路
  • 数据手册, Rev. A, 10/06

    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 单电源供电:5 V至16 V
    • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
    • 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
    • 宽带宽:4 MHz
    • 轨到轨输出
    • 单位增益稳定
    • 无铅封装
    • Iq per Amplifier: 1.55mA
    • # OpAmps per Pkg: 1
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOT
    • -3dB Bandwidth: 4MHz
    • Slew Rate: 3.5V/µs
    • Vos: 600µV
    • Ib: 0.2pA
    • Input Noise (nV/rtHz): 10nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 5 to 16

    AD8665 引脚配置框图

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8665 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8615 23MHz 12V/µs 80µV 200fA 7nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8692 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8666 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8671 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 1 -40 to +125
    OP184 4.25MHz 4V/µs 175µV 80nA 3.9nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8601 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 1 -40 to +125
    OP162 15MHz 13V/µs 25µV 260nA 9.5nV/rtHz 1 -40 to +125

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。