AD8663: 低噪声、精密、16 V、CMOS、轨到轨运算放大器 |
AD866x是轨到轨输出放大器,它采用了ADI公司获得专利的DigiTrim®电路微调技术,以获得低失调电压。AD866x可工作在高达16 V的电源电压下,它们还具有低输入偏置电流、低输入失调电压以及低电流噪声等特性。
AD866x产品集低失调电压、极低输入偏置电流以及宽电源电压范围于一体,使其非常适合与较高价格JFET放大器有关的各种应用。在采用高阻抗传感器的系统,诸如光电二极管,将从低输入偏置电流、低噪声、低失调与宽带宽等特性的完美组合中受益匪浅。
AD8663可采用单电源(5 V ~ 16 V)或双电源(±2.5 V ~ ±8 V)供电,支持多种应用。其轨到轨输出提供扩展的动态范围,以驱动低频数据转换器。其偏置电流漂移低,非常适合精密I-V转换器。低失调、失调漂移与低噪声的完美结合使得该放大器非常适合仪表及医疗设备应用中的增益、直流偏移调整与有 ...More
AD866x是轨到轨输出放大器,它采用了ADI公司获得专利的DigiTrim®电路微调技术,以获得低失调电压。AD866x可工作在高达16 V的电源电压下,它们还具有低输入偏置电流、低输入失调电压以及低电流噪声等特性。
AD866x产品集低失调电压、极低输入偏置电流以及宽电源电压范围于一体,使其非常适合与较高价格JFET放大器有关的各种应用。在采用高阻抗传感器的系统,诸如光电二极管,将从低输入偏置电流、低噪声、低失调与宽带宽等特性的完美组合中受益匪浅。
AD8663可采用单电源(5 V ~ 16 V)或双电源(±2.5 V ~ ±8 V)供电,支持多种应用。其轨到轨输出提供扩展的动态范围,以驱动低频数据转换器。其偏置电流漂移低,非常适合精密I-V转换器。低失调、失调漂移与低噪声的完美结合使得该放大器非常适合仪表及医疗设备应用中的增益、直流偏移调整与有源滤波。这些低功耗运算放大器可以用于红外温度计、酸碱/氧化还原(pH/ORP)仪器、压力传感器前端以及遥控或无线应用中的其他传感器信号调理电路。
AD8663/AD8667/AD8669工作在扩展的工业温度范围(-40°C ~ +125°C)。单运放AD8663采用窄体8引脚SOIC封装以及超薄体8引脚LFCSP封装。双运放AD8667采用窄体8引脚SOIC封装以及以及8引脚MSOP封装。四运放AD8669采用14引脚SOIC封装。
应用
Data Sheet, Rev. B, 1/08
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8663 | 540KHz | 300mV/µs | 30µV | 300fA | 21nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8665 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP162 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8601 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8663ACPZ-R2 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ 1.67 | $ 1.67 | 11/21/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8663ACPZ-REEL | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ 1.43 | $ 1.25 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8663ACPZ-REEL7 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ 1.43 | $ 1.25 | 11/21/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8663ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.43 | $ 1.17 | 11/21/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8663ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.43 | $ 1.17 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8663ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.43 | $ 1.17 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。