AD8624
量产低功耗、精密轨到轨输出四通道运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 极低失调电压:125 μV(最大值)
- 电源电流:每个放大器215 μA(典型值)
- 输入偏置电流:200 pA(最大值)
- 低输入失调电压漂移:1.2 μV/°C(最大值)
- 极低电压噪声:11 nV/√Hz
- 工作温度:-40℃至+125℃
- 轨到轨输出摆幅
- 单位增益稳定
- 工作电压范围:±2.5 V至±18 V
AD8624是一款四通道、精密、轨到轨运算放大器,在温度和电源电压范围内,电源电流仅为350 μA(最大值)。它具有低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。AD8624的典型失调电压仅为10 µV,失调漂移为0.5 µV/°C,噪声仅为0.2 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。许多系统都可以利用AD8622/AD8624提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大,实现低功耗操作。AD8622/ AD8624额定工作温度为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8622提供无铅、8引脚SOIC和MSOP封装,AD8624提供无铅、14引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装。
应用- 便携式精密仪器仪表
- 激光二极管控制环路
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 热电偶放大器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
教程 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8624ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| AD8624ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| AD8624ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| AD8624ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8624ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8624ACPZ-R2 | 量产 | |
| AD8624ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8624ACPZ-RL | 量产 | |
| AD8624ARUZ | 量产 | |
| AD8624ARUZ-RL | 量产 | |
|
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD8624ACPZ-R2 | 量产 | |
| AD8624ACPZ-R7 | 量产 | |
| AD8624ACPZ-RL | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8624ARUZ | 量产 | |
| AD8624ARUZ-RL | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8624ARUZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8624
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。