AD8616: 精密20 MHz CMOS双路轨到轨运算放大器 |
AD8615、AD8616和AD8618分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。这些放大器采用调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。所有器件均可采用+3V至+5V单电源供电。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。 滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8599 | 10MHz | 16.8V/µs | 10µV | 25nA | 1.15nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| ADA4841-2 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8028 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 4µA | 4.3nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8672 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8676 | 10MHz | 2.5V/µs | 12µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8616AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.63 | $ 1.35 | 11/20/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616AR-REEL | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.35 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616AR-REEL7 | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.35 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616ARM-REEL | 最后订购时间 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.35 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616ARMZ | 量产 | 8 | 工业 | $ 1.56 | $ 1.29 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| AD8616ARMZ-REEL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.29 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.56 | $ 1.29 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.29 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8616ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.29 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/20/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。