AD8613: 低成本、微功耗、低噪声、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器 |
AD8613/AD8617/AD8619分别是单路/双路/四路、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。
该器件采用1.8 V至5.0 V单电源(或±0.9 V和±2.5 V双电源)供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。
在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8613/AD8617/AD8619分别是单路/双路/四路、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。
该器件采用1.8 V至5.0 V单电源(或±0.9 V和±2.5 V双电源)供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。
在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
Technical Article: Home Glucose Monitoring Systems Using Amperometry
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8613 | 400KHz | 100mV/µs | 400µV | 200fA | 25nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8603 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8607 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8617 | 400KHz | 100mV/µs | 400µV | 200fA | 22nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8663 | 540KHz | 300mV/µs | 30µV | 300fA | 21nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8677 | 600KHz | 200mV/µs | 45µV | 200pA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP07D | 600KHz | 200mV/µs | 45µV | 200pA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8613AKSZ-R2 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | $ 0.63 | $ 0.63 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8613AKSZ-REEL | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | $ | $ 0.46 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8613AKSZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | $ | $ 0.46 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8613AUJZ-R2 | 量产 | 5 ld TSOT | 5 | 工业 | $ 0.63 | $ 0.63 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8613AUJZ-REEL | 量产 | 5 ld TSOT | 5 | 工业 | $ | $ 0.46 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8613AUJZ-REEL7 | 量产 | 5 ld TSOT | 5 | 工业 | $ | $ 0.46 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。