AD8604: DigiTrim™四路轨到轨输入和输出放大器,具有极低的失调电压和宽带宽 |
AD8601/AD8602/AD8604均为ADI公司推出的首款DigiTrim™放大器。这些放大器采用封装内调整专利技术,集轨到轨输入与输出于一体,在整个共模范围内的最大失调电压仅300µV,带宽达8 MHz,每个放大器的电源电流小于1 mA。上述器件主要针对大规模、单电源应用,与标准CMOS放大器相比,价格不相上下,而失调电压约为后者的1/10。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8604 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| OP462 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| ADA4000-4 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8694 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 8nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8602 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8601 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8604AR | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 1.32 | $ 1.24 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604AR-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.24 | 12/25/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604AR-REEL7 | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.24 | 01/01/2010 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604ARU | 最后订购时间 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 1.35 | $ 1.27 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604ARU-REEL | 最后订购时间 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 1.27 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604ARUZ | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 1.21 | $ 1.15 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8604ARUZ-REEL | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 1.15 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604ARZ | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 1.19 | $ 1.13 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8604ARZ-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.13 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604ARZ-REEL7 | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.13 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DR | 最后订购时间 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 1.01 | $ 0.95 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DR-REEL | 最后订购时间 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 0.95 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRU | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 1.01 | $ 0.95 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRU-REEL | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 0.95 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRUZ | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 0.96 | $ 0.90 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRUZ-REEL | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 0.90 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRZ | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 0.96 | $ 0.90 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8604DRZ-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 0.90 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。