AD8539
量产低功耗、精密、自稳零运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 低失调电压:13 µV(最大值)
- 输入失调漂移:0.03 μV/°C
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 高增益、高共模抑制比(CMRR)和高电源抑制比(PSRR)
- 低输入偏置电流:25 pA
- 低电源电流:180 μA
AD8538/AD8539均为极高精度放大器,具有极低的失调电压、低输入偏置电流和低功耗特性。采用2.7 V至5.0 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电,5.0 V时每个放大器的最大电源电流小于215 μA。
AD8538/AD8539的功耗极低,非常适合电池供电设备和便携式设备应用。
AD8538/AD8539的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8538放大器提供5引脚TSOT-23和8引脚窄体SOIC两种封装,AD8539放大器提供8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用
- 移动通信
- 便携式仪器仪表
- 电池供电设备
- 传感器接口
- 温度测量
- 电子秤
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
教程 6
技术书 2
模拟对话 2
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8539ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8539ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8539ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8539ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8539ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD8539ARMZ | 量产 | |
| AD8539ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8539ARZ | 量产 | |
| AD8539ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8539ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8539ARMZ | 量产 | |
| AD8539ARMZ-REEL | 量产 | |
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8539ARZ | 量产 | |
| AD8539ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8539ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8539
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论