AD8506
量产低功耗、轨对轨I/O、零输入交叉失真放大器
- 产品模型
- 4
概述
- PSRR:最小值100dB
- 共模抑制比(CMRR):105dB(典型值)
- 非常低的电源电流:每个放大器20μA(最大值)
- 1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源
- 轨到轨输入/输出
- 低噪声:45nV/√Hz(1kHz)
- 失调电压:2.5mV(最大值)
- 极低输入偏置电流:1pA(典型值)
AD8505/AD8506/AD8508分别是单路、双路和四路微功耗放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅特性,采用1.8V至5V单电源供电或±0.9V至±2.5V双电源供电。这几款放大器采用新的电路技术,每个放大器的工作电源电流小于20μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和低偏置电流。该放大器系列在相同功率等级产品中的噪声最低。
AD8505/AD8506/AD8508放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的理想之选,它们可以在电池的使用寿命期内将电源电压变化引起的误差降至最低,甚至对于轨到轨输入运算放大器,仍可保持高CMRR。远程电池供电传感器、手持式仪器、消费电子设备、危险探测器(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从AD8505/AD8506/AD8508放大器的特性获益。
AD8505/AD8506/AD8508的额定温度范围为-40°C至+85°C(工业温度范围)和−40°C至+125°C(扩展工业温度范围)。AD8505单路放大器采用5引脚小型SOT-23封装。AD8506双路放大器采用8引脚MSOP和8引脚WLCSP两种封装。AD8508四路放大器采用14引脚TSSOP和14引脚WLCSP两种封装。AD8505/AD8506/AD8508是ADI公司不断扩展的零交越失真运算放大器系列的产品,采用1.8V至5V单电源或±0.9V至±2.5V双电源供电,该系列还包括ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4。
应用
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8506ACBZ-REEL7 | 8-Ball WLCSP (1.42mm x 1.42mm) | ||
| AD8506ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8506ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8506ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
|
7月 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
| AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ | 量产 | |
| AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ | 量产 | |
| AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
|
6月 15, 2009 - 09_0079 AD8506 Fab transfer to TSMC, Taiwan |
||
| AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ | 量产 | |
| AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8506ARMZ | 量产 | |
| AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8506ARMZ | 量产 | |
| AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8506
SPICE 模型 1
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论