AD813

量产

单电源、低功耗、三通道视频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本
  • 一个封装中集成三个视频放大器
  • 针对视频系统中的电缆驱动进行优化
  • 出色的视频特性 (RL = 150 W)
    0.1 dB增益平坦度:50 MHz
    差分增益误差:0.03%
    差分相位误差:0.06°
  • 低功耗
    采用+3 V至±15 V单电源供电
    电源电流:每个放大器5.5 mA(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:125 MHz(单位增益)
    压摆率:500 V/µs
  • 各通道均提供高速禁用功能
    关闭时间:80 ns
  • 易于使用
    输出电流:50 mA
    输出摆幅:供电轨1 V范围内

AD813是一款低功耗、单电源、三通道视频放大器。各电流反馈型放大器均提供50 mA输出电流,适合驱动一个后部端接的视频负载(150 W) 。0.1 dB增益平坦度为50 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.03%和0.06°。因此,AD813堪称广播和消费类视频电子设备的理想之选。

AD813每个放大器的最大功耗低至5.5 mA,并且可以采用+3 V单电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理视频信号轻松自如。采用+5 V单电源供电时,AD813仍能达到20 MHz的0.1 dB平坦度,同时差分增益和相位性能分别为0.05%/0.05°。该器件提供14引脚小型塑封DIP和SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。

AD813具有出众的带宽(125 MHz)和压摆率(500 V/µs)性能,适合许多需要+3 V单电源或最高±15 V双电源的通用型高速应用。此外,AD813的每个放大器均内置高速禁用功能,可进入省电模式或提供高阻抗输出。因此该器件也适合视频多路复用应用。AD813的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供塑封DIP和SOIC两种封装以及裸片形式。

AD813
单电源、低功耗、三通道视频放大器
AD813-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD813

AD813 评估板

产品详情

该评估板设计用来帮助用户评估AD813。评估板为裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须另外购买,详见下表或产品页面。用户也可以申请免费样片。利用未搭载器件的评估板,用户可以快速定制各种运算放大器电路并进行原型开发,从而较大程度地降低风险,并缩短产品上市时间。

“用户指南”包含构建电路板所需的全部文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD813
AD813 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览