eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD812

量产

双通道、电流反馈型、低功耗运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 一个8引脚SOIC封装中集成两个视频放大器
  • 针对视频系统中的电缆驱动进行优化
  • 高速
    3 dB带宽:145 MHz(单位增益)
    压摆率:1600 V/µs
  • 低功耗
    采用+3 V单电源供电
    电源电流:每个放大器5.5 mA(最大值)
  • 出色的视频特性
    (RL = 150 Ω):0.1 dB增益平坦度:40 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
  • 易于使用
    输出电流:50 mA
    输出摆幅:
    供电轨的1 V范围内(150 Ω负载)

AD812是一款低功耗、单电源、双通道视频放大器。各放大器均提供50 mA输出电流,适合驱动一个后部端接的视频负载(150 Ω)。各放大器均为电流反馈型,0.1 dB增益平坦度为40 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.02%和0.02°。因此,AD812非常适合专业视频电子设备应用,如相机和视频切换器等。

AD812每个放大器的最大功耗低至4.0 mA(VS = +5 V) ,并且可以采用+3 V单电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理1 V峰峰值视频信号轻松自如。此外,增益为+2且采用+5 V单电源供电时,其摆幅可以达到3 V峰峰值。该器件提供8引脚小型塑封DIP和8引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。

AD812具有出众的带宽(145 MHz)和压摆率(1600 V/µs)性能,适合许多采用+5 V单电源或最高±15 V双电源的通用型高速应用。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

本产品还可选用无铅封装(AD812ARZ, AD812ARZ-REEL, AD812ARZ-REEL7).

AD812
双通道、电流反馈型、低功耗运算放大器
AD812-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

最新评论

近期浏览