AD8023
量产高电流输出、三路视频放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 驱动13 V输出
- 驱动无限大容性负载
- 高电流输出驱动:70 mA
- 出色的视频特性(RL = 150 Ω)
0.1 dB增益平坦度带宽:10 MHz
差分增益误差:0.06%
差分相位误差:0.02° - 功耗
±2.5 V至±7.5 V电源供电
电源电流:每个放大器10.0 mA(最大值) - 高速
3 dB带宽:250 MHz(单位增益)
压摆率:1200 V/µs
0.1%快速建立时间:35 ns - 高速禁用功能
关闭时间:30 ns - 易于使用
短路电流:200 mA
输出摆幅:供电轨1 V范围内
AD8023是一款高电流输出驱动、高电压输出驱动、三路视频放大器。每个放大器均提供70 mA输出电流,适合驱动较大容性负载。放大器为电流反馈型,其0.1 dB增益平坦度带宽为10 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.06%和0.02°。
AD8023的最大电源电流为每个放大器10.0 mA,采用±2.5 V至± 7.5 V电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理视频信号轻松自如。AD8023能够以较小的串联电阻驱动较大的容性负载,同时建立时间非常短,这一点在电流反馈型运算放大器中是独特的。例如,其0.1%建立时间为35 ns,同时可驱动300 pF电容。
AD8023的带宽为250 MHz,压摆率为1200 V/µs,适合要求+5 V单电源或最高±7.5 V双电源的高速应用。此外,AD8023的每个放大器均内置高速禁用功能,可进入省电模式或提供高阻抗输出。因此,这款器件可以用于视频多路复用应用。AD8023可用于-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8023ACHIPS | none available | ||
| AD8023ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8023ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| AD8023ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8023ARZ | 量产 | |
| AD8023ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8023ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8023ARZ | 量产 | |
| AD8023ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8023ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册