AD8018

量产

5 V、轨到轨、高输出电流、xDSL线路驱动器放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 适用于USB、PCMCIA或基于PCI的用户端设备(CPE)的xDSL线路驱动器放大器
  • 轨到轨输出电压、高输出电流驱动
  • 输出电流:400 mA(至10 Ω 差分负载中,8 V峰峰值)
  • 低单音失真
    -86dBc(最差谐波,6 V峰峰值至10 Ω差分负载中,100kHz)
  • 低噪声
    电压噪声密度:4.5 nV/ √Hz (100kHz)
  • 带外SFDR:-82dBc(144kHz至
    500kHz,RLOAD= 12.5 Ω,PLINE= 13dBm)
  • 低功耗工作
    电源电压范围:3.3 V至8 V
    双逻辑位控制可实现待机和关断模式
  • 高速
    -3dB带宽:130MHz
    压摆率:300 V/µs

AD8018是一款双通道、高速、低成本放大器,能够驱动在供电轨0.5 V范围内的低失真信号。它主要用于单电源xDSL系统,在这种系统中,低失真和低成本均至关重要,并且必须利用最低的电源电压在线路上获得较大的动态范围。每个放大器驱动最小350 mA的输出电流,同时100 kHz时无杂散动态范围(SFDR)仍保持为-95 dBc,这对于任何xDSL CPE(用户端设备)应用而言都是极为出色的性能。AD8018提供灵活的待机和关断模式。借助双位控制(以DGND为基准的阈值为1.5 V),可以进入完全待机(输出低阻抗)和关断(输出高阻抗)模式。

AD8018采用ADI公司的高速XFCB工艺制造,高带宽和快速压摆率使失真和功耗极小。该器件的静态电流非常低,每个放大器最大仅9mA。低失真、高输出电压驱动、高输出电流驱动及小型封装特性,使AD8018非常适合用于ADSL、SDSL、VDSL和专有xDSL系统的低成本USB、PCMCIA和PCI用户端设备。

本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8018ARU-EVAL。

AD8018
5 V、轨到轨、高输出电流、xDSL线路驱动器放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8018的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览