AD8017
量产低成本、高输出电流、高输出电压线路驱动器
- 产品模型
- 3
概述
- 高输出驱动能力
差分输出电压:20 V 峰峰值,RL= 50 Ω
单端输出电压:10 V 峰峰值,同时为25Ω负载提供200 mA电流 - 低失真
SFDR:-78 dBc (500 kHz,RL =
100 Ω,VO = 2 V 峰峰值)
最高谐波:-58 dBc(1 MHz, IO=
270 mA,RL = 10 Ω) - 高速
-3 dB带宽:160 MHz (G = +2)
压摆率:1600 V/µs - 低功耗工作
电源电压:5 V至12 V(每个放大器7 mA)
AD8017是一款低成本、高输出电流双通道运算放大器,并针对采用+12 V电源供电进行了优化。它采用散热增强型8引脚SOIC封装,适合驱动xDSL线路的CPE端,特别适用于基于PC的调制解调器设计。该器件为双通道,采用新颖的电路设计,每个放大器均能提供10 V峰峰值输出电压及200 mA以上典型输出电流。
突破性双级电流增益设计与高速双极性工艺技术相结合,则使AD8017可以提供在供电轨1 V范围内的低失真输出电压,且每个放大器的功耗仅7 mA,树立了高效率的新标准。
本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8017AR-EVAL。
本产品还可选用无铅封装(AD8017ARZ、AD8017ARZ-REEL)。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
教程 5
产品选型指南 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8017ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8017ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8017ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 31, 2026 - 26_0039 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XFCB Products |
||
| AD8017ARZ | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
| AD8017ARZ | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8017ARZ | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8017ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8017
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8017的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论