AD8013
量产单电源、低功耗、三通道视频放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 一个封装中集成三个视频放大器
- 可驱动较大容性负载
- 出色的视频特性 (RL = 150 Ω)
0.1 dB增益平坦度:60 MHz
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.06° - 低功耗
采用+5 V至+13 V单电源供电
电源电流:每个放大器4 mA(最大值) - 高速
3 dB带宽:140 MHz(单位增益)
0.1%快速建立时间:18 ns
压摆率:1000 V/µs - 各通道均提供高速禁用功能
关闭时间:30 ns - 易于使用
短路电流:95 mA
输出摆幅:供电轨1 V范围内
AD8013是一款低功耗、单电源、三通道视频放大器。各放大器均提供30 mA输出电流,适合驱动一个后部端接的视频负载(150 Ω)。各放大器均为电流反馈型,0.1 dB增益平坦度为60 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.02%和0.06°。因此,AD8013堪称广播和专业视频电子设备的理想之选。
AD8013每个放大器的最大功耗低至4 mA,并且可以采用+5 V至+13 V单电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理视频信号轻松自如。AD8013在电流反馈型运算放大器中具有独特的优势,它能够驱动较大的容性负载。各放大器均能驱动较大的容性负载,同时建立时间非常短。例如,驱动阻性负载时,它可以在18 ns建立;驱动200 pF容性负载时,其0.1%建立时间为40 ns。
AD8013具有出众的带宽(150 MHz)和压摆率(1000 V/µs)性能,适合许多要求+5 V单电源或最高±6.5 V双电源的通用型高速应用。此外,利用AD8013的高速禁用功能,放大器可以进入节电模式,或者将输出置于高阻抗状态。因此该器件也适合视频多路复用应用。AD8013的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8013ACHIPS | none available | ||
| AD8013ARZ-14 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8013ARZ-14-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8013ARZ-14-RL | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8013ARZ-14 | 量产 | |
| AD8013ARZ-14-R7 | 量产 | |
| AD8013ARZ-14-RL | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8013ARZ-14 | 量产 | |
| AD8013ARZ-14-R7 | 量产 | |
| AD8013ARZ-14-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册