这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD712
不推荐用于新设计精密、低成本、高速、BIFET双通道运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- LF412和TL082的增强替代产品
- 交流性能
- ±0.01%建立时间:1.0 µs
- 压摆率:16 V/µs(最小值,AD712J)
- 单位增益带宽:3 MHz(最小值,AD712J)
- 直流性能
- 开环增益:200 V/mV(最小值,AD712K)
- 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式的表贴封装
- 提供符合MIL-STD-883B标准的产品
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD712-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11603 DSCC图纸号
AD712是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。
这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD712非常适合用作12位 DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。
出色的噪声性能与低输入电流的组合使AD712也适合用于光电二极管前置放大器。共模抑制为88 dB,开环增益为400 V/mV,因而即使在高速单位增益缓冲电路中也能确保12位性能。
AD712采用标准运算放大器引脚排列配置,按性能分为七种等级。AD712J和AD712K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD712A、AD712B和AD712C的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD712S和AD712T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品,其额定温度范围为商用和工业温度范围。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及其它环境和物理测试。
AD712提供8引脚小型塑封DIP、SOIC、cerdip、TO-99金属帽壳四种封装及裸片形式。
AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
参考资料
数据手册 3
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD712AQ | 8-Lead CerDIP | ||
| AD712JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD712JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD712JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD712JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD712KNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD712KRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD712KRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD712KRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD712SQ/883B | 8-Lead CerDIP | ||
| AD712TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| AD712TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712JNZ | ||
| AD712JRZ | ||
| AD712JRZ-REEL | ||
| AD712JRZ-REEL7 | ||
| AD712KNZ | ||
| AD712KRZ | ||
| AD712KRZ-REEL | ||
| AD712KRZ-REEL7 | ||
| AD712SQ/883B | ||
| AD712TRZ-EP | ||
| AD712TRZ-EP-R7 | ||
|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712JRZ-REEL | ||
| AD712KNZ | ||
| AD712KRZ | ||
| AD712KRZ-REEL | ||
| AD712KRZ-REEL7 | ||
| AD712SQ/883B | ||
| AD712TRZ-EP | ||
| AD712TRZ-EP-R7 | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712SQ/883B | ||
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712SQ/883B | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712SQ/883B | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD712AQ | 量产 | |
| AD712SQ/883B | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD712JNZ | ||
| AD712KNZ | ||
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD712SQ/883B | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD712
AD712 SPICE Macro Models 5
- AD712 SPICE Macro Model Rev. B, 4/92
- AD712A SPICE Macro Model Rev. B, 4/92
- AD712B SPICE Macro Model Rev. B, 4/92
- AD712C SPICE Macro Model Rev. B, 4/92
- AD712J SPICE Macro Model Rev. B, 4/92
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。