ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD711
不推荐用于新设计精密、低成本、高速、BiFET运算放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 交流性能
±0.01%建立时间:1.0 µs
压摆率:16 V/µs(最小值,AD711J)
单位增益带宽:3 MHz(最小值,AD711J) - LF411和TL081的增强替代产品
- 直流性能
开环增益:200 V/mV(最小值,AD711K)
提供小型塑封DIP、塑封SOIC、密封Cerdip、密封金属帽壳四种封装
AD711是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。
这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD711非常适合用作12位DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。
出色的噪声性能与低输入电流的组合使AD711也适合用于光电二极管前置放大器。共模抑制为88 dB,开环增益为400 V/mV,因而即使在高速单位增益缓冲电路中也能确保12位性能。
AD711采用标准运算放大器引脚排列配置,提供七种性能等级产品。AD711J和AD711K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD711A的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
AD711提供8引脚小型塑封DIP、SOIC、小外型及cerdip四种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD711AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD711JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD711JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD711JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD711JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD711KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD711KRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD711KRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD711KRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD711AQ | 量产 | |
AD711JNZ | ||
AD711JRZ | ||
AD711JRZ-REEL | ||
AD711JRZ-REEL7 | ||
AD711KNZ | ||
AD711KRZ | ||
AD711KRZ-REEL | ||
AD711KRZ-REEL7 | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD711AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD711AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD711AQ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD711JNZ | ||
AD711KNZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD711
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具AD711 SPICE Macro Models 8
- AD711 SPICE Macro Model Rev. C, 3/91
- AD711A SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711B SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711C SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711J SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711K SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711S SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
- AD711T SPICE Macro Model Rev. A, 1/91
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。