Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8231

量产

零漂移、数字式可编程仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数字/引脚可编程增益
    • G = 1、2、4、8、16、32、64或128
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
    • 输入失调漂移:50 nV/°C(最大值)
    • 最大增益漂移:10 ppm/°C
  • 出色的直流性能
    • CMR:80 dB(最小值,G = 1)
    • 输入失调电压:15 µV(最大值)
    • 偏置电流:500 pA(最大值)
    • 噪声:0.7 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8231-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD8231-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围:(-55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12646 DSCC图纸号
AD8231
零漂移、数字式可编程仪表放大器
AD8231 Functional Block Diagram AD8231 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8231

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

仪表放大器钻石图工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD8231

AD8231 评估板

产品详情

AD8231-EVALZ评估板上安装了两个AD8231。Z1是位于评估板左侧的AD8231,配置为允许分别访问仪表放大器和运算放大器。Z2是位于评估板右侧的AD8231,设置为差分输出配置。欲了解完整说明,请参见AD8231-EVALZ数据手册。

EVAL-AD8231
AD8231 评估板
AD8231 evaluation board (angle) AD8231 evaluation board (bottom) AD8231 evaluation board (top)

最新评论

近期浏览